Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Brawler HPS (High Performance Solid) är däck framtagna för arbete i extrema miljöer.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Brawler HPS (High Performance Solid) är däck framtagna för arbete i extrema miljöer, inklusive metallåtervinning, sophanteringsstationer och gruvdrift.

• Upp till 3 gånger mer slitstarkt gummi än hos pneumatiska däck

• Passar fälgar från originaltillverkare

• Anpassat, upp till 7 tum djupt greppvänligt mönster

Nedladdningar

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Mönsterdjup
[mm]
Vikt
[kg]
Lastkapacitet
10 km/h [kg]
Lastkapacitet
16 km/h [kg]
Lastkapacitet
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*