C-800 R4

C-800 R4 (OTR)

C-800 R4 är framtaget för användning på hjulgrävare. Den breda profilen erbjuder en stor yta för bättre stabilitet och förbättrat flytläge.

C-800 R4 (12.5/80-18) är framtaget för användning fram på hjulgrävare. Den breda profilen erbjuder en stor yta för bättre stabilitet och förbättrat flytläge.

C-800 R4 (17.5L-24, 19.5L-24 och 21L-24) är framtaget för användning bak på hjulgrävare. Den här profilen har en extra bred klack som ger bättre skydd mot slitage och skador.

• Förbättrat flytläge

• Utmärkt stabilitet

• Längre däcklivslängd

• Sidoväggsskydd

• Bättre skydd mot slitage och skador


Nedladdningar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek PR Fälg Däck O.D.
[mm]
Sektionsbredd
[mm]
Mönsterdjup [bar] Lufttryck [bar] Lastkapacitet 40 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
10.5/80-18 12 W9-18 907 274 22 4.3 2060 32
12.5/80-18 12 9.0-18 987 308 26 3.7 2650 41.4
16.9-24 12 DW15L-24 1309 429 26,5 2.6 3250 74
16.9-28 12 DW15L-28 1410 429 27 2.6 3450 85
17.5L-24 10 DW15L-24 1241 445 26 2.2 2800 74.5
18.4-26 12 DW16L-26 1426 467 29 2.5 4000 105
19.5L-24 12 DW16L-24 1314 495 28 2.4 3450 93.6
21L-24 14 DW18L-24 1378 533 32 2.5 4250 116

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*