C-800 F3

C-800 F3 (OTR)

C-800 F3 är framtaget för användning fram på hjulgrävare. Den breda profilen erbjuder en stor yta för bättre stabilitet och förbättrat flytläge.

C-800 F3 (11L-16) är framtaget för användning fram på hjulgrävare. Den breda profilen erbjuder en stor yta för bättre stabilitet och förbättrat flytläge.

• Förbättrat flytläge

• Utmärkt stabilitet

• Längre däcklivslängd

• Sidoväggsskydd

• Bättre skydd mot slitage och skador

Nedladdningar

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Ladda ner (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek PR Fälg Däck O.D.
[mm]
Sektionsbredd
[mm]
Mönsterdjup [bar] Lufttryck [bar] Lastkapacitet 40 km/h
[kg]
Vikt
[kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3,6 1120 22,7

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*