Brawler HPS Telehandler

Brawler HPS Telehandler (Solid)

Brawler HPS (High Performance Solid) däck för teleskoplastare är framtagna för arbete i extrema miljöer.

Brawler HPS (High Performance Solid) däck för teleskoplastare är framtagna för arbete i extrema miljöer.

Det breda, plana slitbanemönstret ger utmärkt stabilitet och den motvikt som teleskoplastare kräver i grov terräng. Solidflex-designen har patenterade elliptiska hål som ger en behaglig körkomfort så att utrustningen klarar långvarig drift, vilket i sin minskar påfrestningarna på utrustning och förare.

Tekniska data

metric
Storlek Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Mönsterdjup
[mm]
Vikt
[kg]
Lastkapacitet
10 km/h [kg]
Lastkapacitet
16 km/h [kg]
Lastkapacitet
25km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Film

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*