Excavator XL

Excavator XL (Solid)

Excavator XL, en bredare version av Excavator, ger bättre stabilitet för krävande tillämpningar.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Trelleborg Excavator-däck ger utmärkt dragkraft och stabilitet tack vare det innovativa slitbaneutförandet och sin konstruktion. Driftavbrott hålls nere på ett minimum eftersom däcken är punkteringsfria. Detta däck levererar enastående prestanda i miljöer där säkerheten är avgörande och driftavbrott inte är ett alternativ.

Trelleborg Excavator XL-serien är perfekt för användning vid entreprenadarbeten, avfallshantering och tillämpningar inom träindustrin.

• Bred profil ger förbättrad stabilitet

• Utmärkt dragkraft

• Förstärkt sidoväggsskydd eliminerar punkteringar


Nedladdningar

Excavator

Engineered Performance  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric
Storlek Fälgar Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Statisk belastning [mm] Lastkapacitet
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*