Excavator Dual Assembly

Excavator Dual Assembly (Solid)

Trelleborg Excavator Dual Assembly är perfekt för användning på metallskrotupplag.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

Trelleborg Excavator-däck erbjuder utmärkt dragkraft och stabilitet tack vare det innovativa slitbaneutförandet och sin konstruktion. Driftavbrott hålls nere på ett minimum eftersom däcken är punkteringsfria. Detta däck levererar enastående prestanda i miljöer där säkerheten är avgörande och driftavbrott inte är ett alternativ.

Denna kombination har så mycket mer än bara ett premiumdäck. Detta högkvalitativa hjul är framtaget för tunga tillämpningar och fälgdistansen hindrar skräp från att komma in i enheten. 

• Bred profil ger förbättrad stabilitet

• Utmärkt dragkraft

• Förstärkt sidoväggsskydd eliminerar punkteringar


Nedladdningar

Excavator

Engineered Performance  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric SIZES
Beskrivning Storlek Fälgar Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Statisk belastning [mm] Lastkapacitet
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*