Excavator

Excavator (Solid)

Trelleborg Excavator-serien är perfekt för användning vid entreprenadarbeten, avfallshantering och inom träindustrin.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Trelleborg Excavator-däck erbjuder utmärkt dragkraft och stabilitet tack vare det innovativa slitbaneutförandet och sin konstruktion. Driftavbrott hålls nere på ett minimum eftersom däcken är punkteringsfria. Detta däck levererar enastående prestanda i miljöer där säkerheten är avgörande och driftavbrott inte är ett alternativ.

Trelleborg Excavator-serien är perfekt för användning vid entreprenadarbeten, avfallshantering och inom träindustrin.

Nedladdningar

Excavator

Engineered Performance  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

metric SIZES
Storlek Fälgar Däck O.D.
[mm]
Bredd
[mm]
Statisk belastning [mm] Lastkapacitet
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*