Twin Garden Tractor T404

Twin Garden Tractor T404

Särskilt utformad för gräs och känsliga markförhållanden.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Garden-Tractor-T404_200X281

Utformningen med mjuk stomme, hänsynsfull slitbanan och lågt marktryck

bidrar till att inga spår bildas och en mycket liten markkompaktering.

Däcket är också flexibelt för både mjuka och hårda ytor.


Nedladdningar

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Ersätt Lufttryckstabell

350/60-17.5 
105A5

350

880

2555

389

11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
108A8

400

870

2640

410

AG11.75"

120,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
110A5

400

880

2578

383

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-22.5 
112A5

400

1000

2965

445

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
121A5

500

1020

3042

451

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
146A8 (134A8)

500

1020

3020

3050

450

485

465

AG16.00x22.5

240,0

20

Tubeless

+

500/60-22.5 
126A8

500

1160

3430

515

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
155A8 (143A8)

500

1170

3490

3510

500

550

530

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
125A8

540

1075

3200

480

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
154A8 (142A8)

540

1075

3235

3245

475

525

490

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

550/45-22.4

+

560/60-22.5 
167A8 (155A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

280,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/60-30.5 
142A8

610

1500

4360

660

AG20.00"

120,0

0
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
Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*