T412

T412

Däck med kombinerat mönster för grönytor och lantbruk.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T412_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.

Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

31x15.50-15 
4

398

788

2340

1,4

Tubeless

+

31x15.50-15 
8

402

818

2429

13

3,1

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
6

395

842

2501

13

1,5

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
8

395

842

2501

13

2,0

I

Tubeless

+

320/55-12 
105A8

316

655

1945

10.50l-12

1,6

I

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*