Gardener

Gardener

Hobbymaskindäck för grönytor.

Trelleborg-Light-Service-Tires-GARDENER_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.

Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

13x5.00-6 
2prA6 (38)

120

325

962

143

150

3.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

18x8.50-8 
2prA6 (58)

214

455

1350

199

210

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-8 
2prA6 (71)

255

500

1463

216

240

7.00

0,7

UV-3B