T528

T528

Däck utformat för snömaskiner.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T528_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.

Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Lufttryckstabell

645x160-14 
120A4

160

645

1953

300

4JA-14

7,0

I

+

610x145-13 
112A4

150

609

1856

293

4.00

7,5

I

+

560x140-12 
100A4

143

556

1705

265

3.00B-12

8,0

I

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*