TH400

TH400

Ny radialserie utformad för teleskoplastare, traktorgrävare och kompaktlastare.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281

TH400 kan användas i många tillämpningar och klarar de tuffaste underlag och de mest krävande arbetsförhållanden. Den nya Trelleborg-serien ger din maskin god stabilitet även när teleskoparmen är helt utfälld för att hantera tunga laster. TH400 höjer maskinens säkerhetsstandard och effektiviserar din verksamhet.

TH400:s avancerade radialkonstruktion tillsammans med den förstärkta strukturen ger maskinen maximal stabilitet även i branta backar, vilket ger hög manöverförmåga och komfort.

TH400:s konstruktion gör att sidodeformationen minskar med över 20 %.

TH400:s innovativa mönster har utvecklats och utformats för att maximera nöt- och slitstyrkan och öka däckets totala styrka och körsträcka, även på de tuffaste underlag och vid hantering av tunga laster.

Skuldran och nabbarnas form ger hög dragkraft inom jordbrukstillämpningar, även på leriga och mjuka underlag.

Trelleborgs unika mönster mellan nabbarna förbättrar däckets självrensingskapacitet.

TH400 har utmärkt rullmotstånd med åtföljande låg bränsleförbrukning och låga utsläpp, vilket ökar din lönsamhet samtidigt som du värnar om miljön.

Nedladdningar

TH400

Agro indsutrial Extending efficiency  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Ersätt Lufttryckstabell

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

460/70R24 
159A8 (159B)

465

1250

3790

555

600

DW15L

DW14L; DW16L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

17.5-24

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*