T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Metriska implementdäck för släp, spridare, balpressar, plogar och borrar.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Implementdäcken är märkta med metrisk storlek, slanglösa och Load/Speed-indexgraderade, vilket ger högre belastningskapacitet och högre tillåten hastighet (40-50 k/tim) jämfört med föregående däck.

Serien rekommenderas för släp och andra lantbruksimplement som spridare, balpressare, plogar, borrar och liknande. Slitbanans utformning och de rundade skuldrorna ger mjuk markkontakt med minimal påverkan vid svängar,

plus ett lågt rullmotstånd vid vägtransport.

Finns i ett stort antal storlekar för alla normala behov.


Nedladdningar

Implement Standard

Diversity at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*