T94

T94

Industridäck med kombinerat mönster.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T94_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.

Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

23x5(5.00-13) 
10

155

635

1913

290

4.50-13

3.75-13

8,5

I