TM100

TM100

Smalt radialdäck särskilt utformat för arbete med radgrödor och mycket uppskattat för sin komfort.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM100_200x281Stor lastkapacitet
Stommens konstruktion och däckets gummiblandning säkerställer hög belastningskapacitet och motverkar däckutmattning.

Utmärkt dragkraft
De höga nabbarna säkerställer god dragkraft på alla underlag, såväl våta som torra.

Överlägsen självrensning
Nabbarnas  geometri ger däcket överlägsen självrensningsförmåga.

Hög produktivitet
TM100-serien, med den rundade skuldran, möjliggör arbete mellan rader av grödor utan att plantorna skadas.

Nedladdningar

TM100

Respect at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

210/95R44 
120A8 (120B)

210

1530

4670

725

725

W7

W6

2.4bar

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R32 
128A8 (128B)

235

1265

3900

595

600

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-32 TR218

+

230/95R36 
130A8 (130B)

235

1365

4210

645

650

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-36 TR218

+

230/95R44 
134A8 (134B)

235

1570

4850

735

750

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R48 
136A8 (136B)

238

1673

5170

780

800

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

9.5-48

+

270/95R38 
140A8 (140B)

285

1480

4505

697

700

W10

W8-W9

4,0

R-1

Tubeless

+

270/95R44 
142A8 (142B)

270

1645

5020

770

775

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

9,5-44 TR218

+

270/95R48 
144A8 (144B)

275

1750

5350

830

825

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

11,2-48

+

300/95R46 
148A8 (148B)

310

1755

5400

840

825

W10

W9; W11

4,0

R1

Tubeless

12,4-46

+

300/95R52 
151A8

315

1905

5805

890

925

W10

W9, DW10, W11, DW11

4,0

R-1

Tubeless

+

380/90R50 
151A8 (151B)

390

1945

5885

890

975

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

380/90R54 
152A8 (152B)

380

2040

6175

940

1025

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *