Twin 428 AMPT

Twin 428 AMPT

Universaldäck för lantbruk.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T428_200X281

Lågtrycksdäck för fält och väg. Kordmaterialet och gummisammansättningen gör att däcket kan användas i hastigheter upp till 70 km/tim och i tunga tillämpningar.

Vi rekommenderar däcket för maskiner och implement som ofta används på väg.
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
Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

650/55B30.5 
168D

640

1490

4100

675

700

AG20.00"

360,0

0

Tubeless

+

750/50B30.5 
173D

750

1530

4605

690

715

AG24.00"

360,0

0

Tubeless

+

650/60B26.5 
172D

650

1460

4360

680

AG20.00"

400,0

LS-2