TM2000

TM2000

Radialdäck för skördemaskiner och skördetröskor, och resultatet av Trelleborgs mest avancerade teknik och erfarenhet inom lantbruksdäck.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281


Den senaste generationen radialdäck för skördemaskiner och skördetröskor, och resultatet av Trelleborgs mest avancerade teknik och erfarenhet inom lantbruksdäck.

 - Stor belastningskapacitet även vid lågt däcktryck. Den mycket stora kontaktytan möjliggör en större belastning vid ett givet däcktryck jämfört med standarddäck.

 - Utmärkt dragkraft tack vara den flexibla radialstommen och djupa nabbar.

 - Maximal motståndskraft mot stötar och punktering säkerställs av de högkvalitativa material som används.

 - Optimal sidostabilitet även på svår och mycket ojämn terräng. Låg vibration och hög komfort under alla arbetsförhållanden.

Nedladdningar

TM2000

Productivity at first sight  
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
Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Ersätt Lufttryckstabell

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32