Implement Standard T306

Implement Standard T306

Metriska implementdäck för släp, spridare, balpressar, plogar och borrar.

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281

Implementdäcken är märkta med metrisk storlek, slanglösa och Load/Speed-indexgraderade, vilket ger högre belastningskapacitet och högre tillåten hastighet (40-50 km/tim) jämfört med föregående däck.

Serien rekommenderas för släp och andra lantbruksimplement som spridare, balpressare, plogar, borrar och liknande. Slitbanans utformning och de rundade skuldrorna ger mjuk markkontakt med minimal påverkan vid svängar,

plus ett lågt rullmotstånd vid vägtransport.

Finns i ett stort antal storlekar för alla normala behov.

Nedladdningar

Implement Standard

Diversity at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

520/50-17 
159A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
*