Implement Standard AW309

Implement Standard AW309

Metriska implementdäck för släp, spridare, balpressar, plogar och borrar.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW309-200X281


Implementdäcken är märkta med metrisk storlek, slanglösa och Load/Speed-indexgraderade, vilket ger högre belastningskapacitet och högre tillåten hastighet (40-50 k/tim) jämfört med föregående däck.

Serien rekommenderas för släp och andra lantbruksimplement som spridare, balpressare, plogar, borrar och liknande. Slitbanans utformning och de rundade skuldrorna ger mjuk markkontakt med minimal påverkan vid svängar,

plus ett lågt rullmotstånd vid vägtransport.

Finns i ett stort antal storlekar för alla normala behov.

Nedladdningar

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

766

2295

2305

330

370

355

11

4,0

I-2

Tubeless

13.0/55-16

+

500/50-17 
149A8 (137A8)

495

945

2766

408

16.00

280,0

0