Implement Standard AF302

Implement Standard AF302

Metriska implementdäck för släp, spridare, balpressar, plogar och borrar.

Trelleborg-Trailer-Tires-AF302_200X281


Implementdäcken är märkta med metrisk storlek, slanglösa och Load/Speed-indexgraderade, vilket ger högre belastningskapacitet och högre tillåten hastighet (40-50 km/tim) jämfört med föregående däck.


Serien rekommenderas för släp och andra lantbruksimplement som spridare, balpressare, plogar, borrar och liknande. Slitbanans utformning och de rundade skuldrorna ger mjuk markkontakt med minimal påverkan vid svängar,
plus ett lågt rullmotstånd vid vägtransport.
Finns i ett stort antal storlekar för alla normala behov.

Nedladdningar

Implement Standard

Diversity at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Ersätt Lufttryckstabell

260/90-13 
121A8 (109A8)

262

795

2378

2394

350

370

362

6.00F

240,0

0

Tubeless

9.00-13

9.00-13

+

180/90-16 
100A8 (88A8)

175

728

2162

2194

307

345

337

4.00E

200,0

0

Tubeless

6.00-16

6.00-16

+

190/90-16 
108A8 (96A8)

192

746

2223

2245

331

355

343

4.50E

200,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

6.50-16

+

200/90-16 
111A8 (99A8)

204

764

2227

2305

338

360

354

5.00F

240,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

7.00-16

+

210/95-16 
120A8 (108A8)

218

802

2392

2420

347

380

373

5.50F

280,0

0

Tubeless

7.50-16

7.50-16

+

200/95-12 
101A8 (89A8)

198

684

2041

2055

307

320

316

4.25"

240,0

0

Tubeless

7.00-12

7.00-12

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*