TM700 High Speed

TM700 High Speed

TM700 High Speed är ett radialdäck för lantbruk med höga nabbar som ändå är lämpligt för hastigheter upp till 65 km/tim.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700HS_200x281

TM700 High Speed är avsett för traktorer med inbyggd eller partiell fjädring, och är ett däck som utmärker sig tack vare utmärkt prestanda både på väg och i fält. Även om det har ett markerat vägutseende ger TM700 High Speed överträffad dragkraft och låg markpackning i fält.

Nedladdningar

TM700

Performance at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Installation instruction  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

480/70R30 
147D (144E)

468

1474

4430

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R30 
151D (148E)

520

1535

4615

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*