TM600

TM600

Dragkraft, självrensning och slitstyrka tillsammans med stor lastkapacitet och låg markpackning bidrar till den här linjens enastående prestanda.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM600_200x281

TM600-serien har utvecklats genom en kombination av extremt lätt vikt och enastående styrka.

Metrisk och slanglös serie idealisk för medelstarka traktorer.

Nabbarnas form, geometri, antal och djup har utformats noggrant för att garantera stor dragkraft vid alla markförhållanden.

Med TM600 får du en utmärkt bärighet, vilket medför minskad markpackning och på så sätt skyddas marken och bördigheten förbättras.

Det uppnås genom att nabbarnas yta har utformats för att minimera kontakttryckvärdet i mitten av slitbanan. 

Idag används traktorer allt oftare på vägen för att snabbt förflytta sig mellan fälten, och de är ofta lastade med utrustning eller drar släp.

Genom åren har TM600 visat sig ha bra prestanda både på fält och på väg, och dessutom med hög komfort under däckets hela livscykel.

Nedladdningar

TM600

Reliability at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Installation instruction  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Ersätt Lufttryckstabell

210/95R16 
106A8 (B)

210

800

2415

363

390

W7

W6, 5.50F

2,4

R-1W

Tubeless

+

210/95R18 
108A8 (B)

210

855

2555

391

410

W7

W6, 5.50F

2,4

R-1W

Tubeless

+

280/85R20 
112A8 (109B)

295

985

2955

450

475

W10

W9; W8; DW10

1,6

R1W

Tubeless

11.2-20 TR-218

(11.2R20)

+

280/85R24 
115A8 (112B)

292

1086

3276

494

525

W10

W9; W8; DW10

1,6

R1W

Tubeless

11.2-24 TR218

11.2R24

+

280/85R28 
118A8 (115B)

292

1187

3580

542

575

W10

W9; DW10

1,6

R1W

Tubeless

11.2-28 TR218 - 12.4-28 TR218

11.2R28

+

320/85R20 
119A8 (116B)

329

1052

3160

470

500

W11

W10; W9; DW11

1,6

R1W

Tubeless

11.2-20 TR218

12.4R20

+

320/85R24 
122A8 (119B)

329

1154

3465

515

550

W11

W10; W9; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubeless

12.4-24 TR218 - 13.6-24 TR218

12.4R24

+

320/85R28 
124A8 (121B)

329

1255

3796

566

600

W11

W10; W9; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubeless

12.4-28 TR218

12.4R28

+

320/85R38 
129A8 (126B)

325

1520

4605

690

725

W11

W10; W9; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubeless

12.4-38 TR218 - 16.9-38 TR218

12.4R38

+

340/85R24 
125A8 (122B)

353

1188

3547

540

575

W12

W11; DW11; DW12

1,6

R1W

Tubeless

13.6-24 TR218 - 14.9-24 TR218

13.6R24

+

340/85R38 
133A8 (130B)

353

1543

4665

710

750

W12

W11; DW11; DW12

1,6

R1W

Tubeless

13.6-38 TR218 - 16.9-38 TR218

13.6R38

+

380/80R38 
142A8 (142B)

375

1575

4765

724

750

W12

W11;W13;DW11;DW12;DW13

2,4

R1W

Tubeless

14.9-38 TR218 - 16.9-38 TR218

+

380/85R24 
131A8 (128B)

390

1256

3750

560

600

W13

W12; W11; DW11; DW12;DW13

1,6

R1W

Tubeless

14.9-24 TR218 - 16.9-24 TR218

14.9R24

+

380/85R28 
133A8 (130B)

390

1357

4085

615

650

W13

W12; W11; DW11; DW12; DW13

1,6

R1W

Tubeless

14.9-28 TR218 - 16.9-28 TR218

14.9R28

+

380/85R30 
135A8 (132B)

390

1408

4238

635

675

W13

W12; W11; DW11; DW12; DW13

1,6

R1W

Tubeless

14.9-30 TR218

14.9R30

+

380/85R34 
137A8 (137B)

390

1513

4574

683

725

W12

W13

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

14.9R34

+

380/85R38 
144A8 (144B)

400

1610

4900

730

775

W13

W11; W12: DW11; DW12;DW13

2,4

R1W

Tubeless

16,9-38TR218

14.9R38

+

380/95R38 
147A8 (B)

390

1674

5020

762

800

W12

W13

2,4

R1-W

Tubeless

+

400/75R38 
138A8 (135B)

395

1565

4670

707

750

DW14L

W14L

1,6

R-1W

Tubeless

+

420/85R24 
137A8 (134B)

438

1324

3970

590

625

W15L

W14L; DW14L; DW15L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

16.9R24

+

420/85R28 
139A8 (136B)

438

1425

4290

635

675

W15L

W14L; DW14L; DW15L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

16.9R28

+

420/85R34 
142A8 (139B)

438

1578

4745

715

750

W15L

W14L; DW14L; DW15L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

16.9R34

+

420/85R38 
144A8 (141B)

438

1679

5060

760

800

W15L

W14L; DW14L; DW15L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-38 TR218

16.9R38

+

460/85R30 
145A8 (142B)

475

1544

4678

691

725

W16L

W15L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-30 TR218

18.4R30

+

460/85R34 
147A8 (144B)

475

1646

4945

745

775

W16L

W15L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-34 TR218 - 16.9-34 TR218

18.4R34

+

460/85R38 
149A8 (146B)

475

1747

5260

800

825

W16L

W15L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

18.4R38

+

480/80R42 
151A8 (151B)

495

1850

5550

833

875

W16A

DD16 - DW16B - DW16L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-42 TR218 - 20.8-42 TR218

18.4R42

+

480/80R46 
158A8 (158B)

495

1964

5950

887

925

W16A

DD16 - DW16B

2,4

R1W

Tubeless

18.4R46

+

480/80R50 
159D

500

2045

6190

935

975

DW15B

DW16B

2,4

R1W

Tubeless

18.4R50

+

520/85R38 
155A8 (152B)

536

1849

5510

825

875

DW18L

W16L; W18L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

20.8R38

+

520/85R42 
157A8 (157B)

536

1952

5867

881

925

DW18L

W16L; W18L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

20.8R42

+

520/85R46 
158A8 (158B)

535

2045

6160

905

975

DW16L

W16L; W18L; DW16L; DD16L; DD18L

1,6

R1W

Tubeless

20.8R46

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*