TM150

TM150

Det första Trelleborg-däcket med Very High Flexion (VF) för besprutningstillämpningar.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Jämfört med standardtekniken klarar VF upp till 40 % mer belastning vid samma däcktryck och möjliggör uppumpning av däcket med 40 % mindre tryck under samma belastning.

TM150-däckets slitbana har utformats med täta nabbar för minskade stubbskador och bättre väggrepp, även i hög hastighet (D-klassat – 65 km/h). Dessutom har den nya designen breda nabbar för att öka däckets styvhet då maskinen är under belastning och ett skarpt huvudmönster för maximalt grepp 

Den nya produktlinjen passar många olika fälgdimensioner, vilket sparar både tid och pengar.

Nedladdningar

TM150

Boost your crop yield  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

VF380/90R46 
173D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178D

410

1966

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *