Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Det perfekta däcket för hårt timmerarbete. Däcket är särskilt utformat för timmerlunning med maximal motståndskraft mot penetration och rivskador.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Däcket är särskilt utformat för timmerlunning med maximal motståndskraft mot penetration och rivskador för längre produktliv under de allra svåraste arbetsförhållandena.

De armerade skikten och stålbältet skyddar stommen mot stubbar och stenar.

- Maximal motståndskraft mot snitt och rivskador för längre livslängd

 - Djupa och starka nabbar som ger maximal dragkraft och starkt grepp

-  Extra förstärkt sidovägg ökar stabiliteten och skyddet mot stötar

Nedladdningar

T418 SB Skidder

The solution for Maximum Traction  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Stålbälte Lufttryckstabell

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubetype

28L-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubetype

24.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubetype

30.5-32 TR218

Steel belted

+

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubetype

23.1-26 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

-

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubetype

30.5-32 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *