T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Ett komplett sortiment av lågtrycksdäck lämpliga för lantbruksmaskiner i tung och svår tillämpning

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Den unika diagonalbältdesignen maximerar markkontakten, vilket förbättrar bärigheten och dragkraften. Den rundade skuldran säkerställer minimal markkompaktering.

Nedladdningar

Twin Implement

Versatility at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Ladda ner (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (ashx)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Stålbälte Lufttryckstabell

360/60-24 
122A8 (119B)

360

1065

3200

500

495

W11

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

200,0

0

Tubeless

+

620/55B26.5 
166D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

320/60-12 
132A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

320/55-15 
133A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

500/60-22.5 
144A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted

+

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

Skicka in dina frågor om Trelleborg Wheel Systems och våra lösningar här.

 
*
*
*
*
*
*
För att skicka denna information är det nödvändigt att acceptera sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. Jag samtycker till sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen. *