TM900 High Power

TM900 High Power

Produktlinjen är särskilt utformad för motorstarka traktorer med krav på hög lastkapacitet som kan överföra höga vridmoment till marken.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM900HP_200x281


Tack vare sina dimensioner och optimerad radialstruktur kan det överföra de största lantbruksfordonens höga vridmoment till marken, och generera en stor dragkraft på alla typer av jordar. 

Med TM900 High Power får du enastående vägprestanda när det gäller komfort och säkerhet.

Plogtester visar att Trelleborgs däck, med likvärdiga förhållanden och storlekar, får bättre resultat än konkurrenterna både vad gäller glidning och arbetstid per hektar.

Nedladdningar

TM900 High Power

Styrka vid första ögonkastet  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

710/70R42 
179A8

725

2070

6280

915

975

DW23B

DW25B

3,2

R1W

Tubeless

+

600/70R28 
157D (154E)

604

1551

4720

699

725

DW18L

DW20B

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R30 
158D (155E)

605

1608

4820

722

750

DW18L

DW20B;

2,4

R1W

Tubeless

+

650/60R34 
159D (156E)

645

1650

4965

750

775

DW20B

DW18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/85R38 
173D (170E)

709

2070

6245

910

975

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/60R34 
164D (161E)

715

1700

5125

775

825

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
173D (170E)

716

2061

6190

910

975

DW23B

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/75R42 
175D (172E)

720

2140

6415

945

1025

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

900/60R42 
180D (177E)

905

2140

6425

960

1025

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W

Tubeless

+

800/70R38 
178D (175E)

810

2065

6205

910

975

DW25B

DW27B

2,4

R1W