TM2000

TM2000

Radialdäck för skördemaskiner och skördetröskor, och resultatet av Trelleborgs mest avancerade teknik och erfarenhet inom lantbruksdäck.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281


Den senaste generationen radialdäck för skördemaskiner och skördetröskor, och resultatet av Trelleborgs mest avancerade teknik och erfarenhet inom lantbruksdäck.

 - Stor belastningskapacitet även vid lågt däcktryck. Den mycket stora kontaktytan möjliggör en större belastning vid ett givet däcktryck jämfört med standarddäck.

 - Utmärkt dragkraft tack vara den flexibla radialstommen och djupa nabbar.

 - Maximal motståndskraft mot stötar och punktering säkerställs av de högkvalitativa material som används.

 - Optimal sidostabilitet även på svår och mycket ojämn terräng. Låg vibration och hög komfort under alla arbetsförhållanden.

Nedladdningar

TM2000

Productivity at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Ersätt Lufttryckstabell

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*