TM800

TM800

TM800 har enastående fält- och vägprestanda, och  har tagits fram för motorstarka traktorer.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

TM800, en av de mesta framgångsrika produkterna i vår serie med radialdäck för lantbruk, är D-klassat och klarar 65 km/h på väg vid ett nominellt lufttryck på 1,6 bar.

Med sitt extra stora mönster ger TM800 maximal prestanda i fält och klarar tung belastning och att arbeta med mycket lågt tryck.

Dess vinnande egenskap är den utmärkta prestandan på väg: stabilitet, hantering, komfort och långt produktliv.

Den bredare ytan garanterar låg jordpackning vilket förbättrar produktiviteten och ger större skördar.

TM800-däckets kontaktyta är större än konkurrentdäck av premiumtyp, både vid 1,6 bar och 0,6 bar.

Nedladdningar

TM800

Kvalitet vid första ögonkastet  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

320/65R18 
109A8 (109B)

310

871

2585

389

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

340/65R18 
113A8 (113B)

320

900

2695

396

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

540/65R24 
146A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R34 
145D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

440/65R28 
131D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W