TM3000

TM3000

Nya TM3000, utformat med Blue Tire Technology, är Trelleborgs svar på de senaste och framtida generationerna med skördemaskiner och skördetröskor.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


En ny slitbana, tillsammans med den avancerade utformningen av stommen, maximerar däckets belastningskapacitet vid lågt däcktryck, och bevarar jorden och miljön.

TM3000 Blue Tire passar för hållbart lantbruk och precisionsodling och är rätt val för att öka skördeproduktiviteten.

- Nabbens skarpa profil ger utmärkt stabilitet på sluttningar

- Mönstret med avsatser mellan nabbarna maximerar däckets självrensningskapacitet

- Större basdiameter på nabben förbättrar manöverförmågan och minskar påfrestningarna på skuldran

- Rund skuldra för minskade stubbskador leder till större hållbarhet

- Rund bas på nabben ger stöd åt däcket vid styrning av skördetröskor

Nedladdningar

TM3000

The solution for sustainable farming  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*
*