TM90

TM90

Den nya TM90-serien erbjuder ett komplett produktsortiment för traktorer mellan 50 och 160 hk. Slanglöst utförande och nytt R-1 mönster, gör däcket anpassat för många olika typer av applikationer, både i fält och på väg.

TM90

Tack vare det specifika Trelleborg-mönstret, med terrasser mellan nabbarna,  ger däcket utmärkt dragkraft på alla typer av underlag och bästa självrensning. Den breda nabben säkerställer längre livslängd på hårt underlag. Nabbens dubbelvinklade design ger god komfort på väg ochger extra dragkraft i fält. 

Nedladdningar

TM90

Versatility without limits  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

8.3-24 
8prA8 (105)

209

992

3010

478

475

W7

W6

3,1

R-1

Tubeless

+

9.5-24 
8prA8 (112)

238

1050

3175

502

500

W8

W7

2,8

R-1

Tubeless

+

11.2-24 
8prA8 (116)

295

1100

3325

522

550

W10

W9

2,4

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
8prA8 (121)

314

1160

3480

545

550

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
12prA8 (124A8)

322

1170

3520

552

550

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
8prA8 (127)

318

1458

4385

678

700

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
12prA8 (131A8)

318

1475

4395

686

700

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

13.6-24 
8prA8 (123)

350

1210

3640

570

575

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
8prA8 (125)

345

1305

3910

608

625

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

14.9-24 
8prA8 (128)

380

1270

3790

594

600

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-26 
8prA8 (129)

376

1315

3940

612

625

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-28 
8prA8 (130)

380

1360

4050

630

650

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
8prA8 (133)

430

1334

3995

620

625

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
130A8 (134A6)

350

1305

3910

612

625

W12

2,9

R-1

Tubeless

+

16.9-28 
8prA8 (135)

435

1435

4285

660

675

W15

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
8prA8 (139)

464

1548

4635

710

725

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
136A8 (140A6)

445

1345

4025

630

625

W15L

W14L

2,3

0

Tubeless

+

16.9-38 
8prA8 (141)

436

1688

5000

766

800

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
12prA8 (145A8)

472

1560

4665

725

725

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
8prA8 (143)

470

1750

5200

792

825

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
12prA8 (149A8)

480

1770

5290

816

825

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
8prA8 (148)

540

1832

5480

830

875

W18L

W16L

1,3

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
12prA8 (152A8)

555

1845

5520

850

875

W18L

W16L

1,9

R-1

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*