T423 Twin Implement

Twin Implement T423

Ett komplett sortiment av lågtrycksdäck lämpliga för lantbruksmaskiner i tung och svår tillämpning

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816

Den unika diagonalbältdesignen maximerar markkontakten, vilket förbättrar bärigheten och dragkraften. Den rundade skuldran säkerställer minimal markkompaktering.

Nedladdningar

Twin Implement

Versatility at first sight  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Ladda ner (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (ashx)

Teknisk data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Ersätt Lufttryckstabell

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

 
 *

+

400/45-15.5 
116A8 (104A8)

385

730

360

AG13.00

1.6 bar

0

Tubeless

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/50-30.5 
175A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

800/40-26.5 
172A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*
*