T991

T991

Industri- och lantbruksdäck med rundad skuldra.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T991_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.

Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

TTrelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Slang Lufttryckstabell

5.00-8 
10

143

457

1378

3.00-8

6,0

I

Tubetype

5.00-8

+

5.00-8 
6

138

470

1384

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

9.00-10 
14

260

742

2660

6.00F-10

8,3

0

Tubeless

+

4.00-8 
4

108

416

1236

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10

182

542

1610

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9 TR15

+

3.00-4 
6PRA6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

5,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-6 
4PRA6

108

358

1063

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

4.00-6 
6PRA6

108

358

1063

2.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

3.00-4 
4PRA6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

3,5

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-4 
6PRA6

113

312

927

2.50C-4

3.00-4

4,3

Implement

Tubetype

4.00-4

+

3.00-4 
2PRA5

84

260

772

2.10-4

2.5-5

3,4

Industrial Grey

Tubetype

3.00-4