T463

T463

Brett däck med dragande mönster för användning inom lantbruk, trädgård och på snö.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T463_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.


Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

23x8.50-12 
4A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 
4

208

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10

214

572

1718

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PRA6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

220/60-8 
74A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus