T411

T411

Däck med kombinerat mönster för grönytor och lantbruk.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T411_200x281

Däcken för lätt service är utformade för lantbruk, industri, gräsmattor, snö och snabb service och är lämpliga för fälgar upp till 16 tum i diameter.

Trelleborg har ett av världens största utbud inom det här produktsegmentet.

Tillsammans med ett stort utbud av hjul kan Trelleborg leverera kompletta hjullösningar med hög kvalitet och perfekt design till kunderna.

Nedladdningar

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ladda ner (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Däck & Completta hjullösningar  

Ladda ner (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ladda ner (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ladda ner (pdf)

Tekniska data

Däckbeskrivningen Sektionsbredd OD RC RC drivande hjul SLR SRI SLRD Fälg Tillåtna fälgar Nominellt tryck Mönster Dimension Lufttryckstabell

26x12.00-12 
4

318

646

1919

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

29x12.50-15 
4

308

743

2207

10

1,3

I

Tubetype

+

29x13.50-15 
4 (90B)

334

731

2171

325

350

10

1,4

I

Tubetype

+

26x12.00-12 
8PR

319

646

1901

1942

282

295

10.50JA-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

Webbapplikationer

Resurser

Film

Nya produkter

Kontakta oss

Ta kontakt med våra experter och låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för att göra ditt jordbruk ännu effektivare.

*
*
*
*
*
*