Preben Jensen - Prebens Spuleservice - Danmark

Preben Jensen - Prebens Spuleservice - Danmark

Efter att ha kört drygt 70 000 kilometer på de första TM800-framdäcken har Preben Jensen på Prebens Spuleservice i Odder på Östjylland i Danmark just monterat nya framdäck på sin Deutz-Fahr 7210 TTV; och bakdäcken är bara halvslitna, säger den östjylländske entreprenören.

Man pratar vanligtvis om hur många timmar ett traktordäck har, men eftersom Preben Jensen kör väldigt mycket på landsväg med sin traktor och spolvagn är han mer intresserad av hur många kilometer ett däck kan gå.

– Från min tid på maskinstation vet jag att Trelleborgs däck är mycket slitstarka och sedan jag blev min egen har jag därför alltid krävt att få Trelleborg-däck på mina traktorer. Jag har varit mycket nöjd med däcken och att Trelleborg fortfarande tillverkar slitstarka däck kan man se på min nuvarande traktor. Efter 34 månader och drygt 7 000 timmar har traktorn kört över 70 000 km och först nu behöver jag byta framdäcken. Bakdäcken är slitna till ca 50 % och har därför många kilometer kvar, säger Preben Jensen på Prebens Spuleservice. Han har en GPS i sin traktor, som registrerar hur långt den kör.

Både fram- och bakdäcken på traktorn är Trelleborg TM800. Däckdimensionen på framaxeln är 540/65R34 och på bakaxeln 650/65R42.

Slitstyrka och komfort

Prebens Spuleservice utför spolning av markdräneringar, kloaker och vattenledningar och täcker lokalt ett område runt städerna Horsens och Århus. Dessutom jobbar Preben Jensen ofta med större uppdrag där han tillsammans med Bøgballe TV-Inspektion spolar och dokumenterar avloppsledningar längs exempelvis nya motorvägar. Det gör att han måste köra långa sträckor, men av princip och för att han tycker att det är enklast kör han alltid hem med traktorn och spolvagnen efter varje arbetspass.

Ladda ner PDF