Eurl Bédère - FranKRIKE - Twin Forestry T440

Twin Forestry T440 - Eurl Bédère - FranKRIKE

”Sedan starten 1998 har mitt företag Eurl Bédère sysslat med avverkningsarbeten i sydvästra Frankrike. Vi finns i den lilla kommunen Orx som ligger i hjärtat av Frankrikes största skogsområde.

För två år sedan investerade jag i en ny åttahjulig Ponsse Scorpion King-skördare med hela 286 hästkrafter. Maskinen levererades i juni 2016 och vi valde att utrusta den med Twin Forestry T440 från Trelleborg.

Ponsse Scorpion King är en fantastisk maskin med en produktivitet på cirka 250 kubikmeter virke per dag. Det som särskilt utmärker maskinen är komforten, den fantastiska panoramasikten och stabiliteten, trots vikten på 22,5 ton.

Men inte ens en Ponsse Scorpion King fungerar optimalt utan perfekt grepp och dragkraft. Det var därför som jag valde nya Twin Forestry T440 och jag har varit nöjd med mitt val redan från första hjulvarvet.

Jag gillar främst ProgressiveTractionTM tekniken med dubbla nabbar, som ger både förbättrad dragkraft och mer lastkapacitet. Värt att nämna är även de tvärskurna avsatserna som också ökar dragkraften. Att däcket dessutom är stålarmerat och risken för punktering minskar avsevärt, är så klart ett plus.

Området runt Orx består av sanddyner och leriga sluttningar längs floden Adour. Här behöver jag inte använda band eftersom greppet från T440 finns där ändå.

För att sammanfatta är Twin Forestry T440 en utmärkt kombination av grepp och flexibilitet. Sedan de monterades har däcken rullat problemfritt i över 1 400 timmar och ser fortfarande nya ut.”

Ladda ner PDF