Trelleborg erhåller guldmedalj vid SIMA Innovation Awards

Trelleborg erhåller guldmedalj vid SIMA Innovation Awards

Vid SIMA Innovation Awards den 24 november erhöll Trelleborg guldmedalj för sitt kommande VIPTM-system med variabel däcktryckreglering. VIPTM-systemet är utvecklat i samarbete med den ledande traktortillverkaren AGCO FENDT, och är ett smart, autonomt hjulsystem som justerar däcktrycket på en skördetröska under drift beroende på tröskans momentana vikt och arbetssituation, vilket optimerar däckens avtryck, minskar spårdjupet och därmed markpackningen.

Det internationellt ansedda SIMA Innovation Awards har delats ut sedan 1931. Utmärkelsen delas ut till branschens mest innovativa utrustningar, produkter, tekniker eller tjänster.

– Det är en stor ära för oss att ta emot SIMA Innovation Awards guldmedalj. Vi är stolta över att lantbruksbranschen erkänner Trelleborgs långtgående insatser för att utveckla innovativa lösningar, säger Paolo Pompei, ansvarig för affärsenheten Trelleborg Agricultural & Forestry Tires. 

– Precisionsteknik inom lantbruket används idag på över fem procent av den odlade marken, och beräknas öka till 20 procent inom det närmsta decenniet. Det leder till att förarlösa maskiner och robotar anslutna till IoT, Internet of Things, snabbt ökar inom det moderna lantbruket, vilket hjälper lantbrukare att producera mer med mindre, säger Piero Mancinelli, FoU-ansvarig för Agricultural & Forestry Tires på Trelleborg Wheel Systems. 

– Trelleborg har arbetat med att etablera lantbruksdäck inom precisionslantbruk och IoT, och vi har investerat mycket tid och resurser i att förbättra potentialen för dessa innovativa tekniker. VIPTM-systemet gör precis det. Det är ett smart, intelligent och självjusterande däcktryckssystem som kan fastställa och anpassa rätt tryck för rätt tillfälle och plats. Precis som filosofin bakom precisionslantbruk föreskriver, fortsätter Piero Mancelli.

VIPTM-systemet består av en uppsättning sensorer som mäter flera parametrar som last, tryck, temperatur och som tillsammans med en elektronisk centralprocessor kontrollerar en kompressor och ventiler för att justera trycket. VIPTM-systemet är integrerat direkt i fälgen.

– Lantbrukarna kan, genom att fastställa och anpassa däcktrycket utan något manuellt arbete, minska markpackningen med över 10 procent, vilket kan ge upp till fem procents högre avkastning. Det uppnås samtidigt möjlig anslutning till lantbrukets nätverk, stordator samt VIP-appens gränssnitt och övriga maskinparken. Vi fortsätter att testa VIPTM-systemet i fält för olika grödor och förhållanden fram till den officiella lanseringen vid 2017 års SIMA-utställning i Paris den 26 februari till 2 mars 2017, avslutar Mancinelli.

Ladda ner pressmeddelande (pdf)

"Trelleborg erhåller guldmedalj vid SIMA Innovation Awards"