Wooden house
Dörrar

Våra tätningar uppfyller alla dina krav. Energiklass, stängningsmotstånd, brandsäkerhet och kompakta mått.

Fönster

Vår expertis inom fönstertätningar omfattar alla typer av fönsterramar, alla väderförhållanden och alla produktionsprocesser.

Golv och tak

Konstruktionsprofiler som absorberar rörelser, dämpar ljud, stänger ute fukt eller separerar material mellan våningar eller i takkonstruktionen.

Läs mer

Garageport

Vi utvecklar och tillverkar tätningar för alla typer av portar, t.ex. takskjutportar, vipportar, slagportar och rullportar.

Läs mer

Konstruktion

Tätningsprofiler för invändiga och utvändiga delar av konstruktioner. Luft- och vattentäta, ljudisolerande och som spärrskikt mellan material.

Läs mer

Extruderade profillösningar

Wooden window frame

Lösningar för karmar av trä eller trä/aluminium

Red fire door

Lösningar för stålkarmar

PVC window frame

Lösningar för PVC-karmar

Sliding section close up SSC

Lösningar för aluminiumkarmar

Benefits of choosing the right seal
Window profile from Trelleborg

Testade tätningar: D3630 och L3450

Profile selector - Trelleborg

Hitta och jämför profiler

Så väljer du rätt material

Så väljer du rätt material

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3