Konstruktionselement –

Skräddarsydda tätnings- och dämpningsprofiler

Lösningar skräddarsydda för användning inom- och utomhus som erbjuder extrem god hållbarhet och väderbeständighet - lämpade för tätning, dämpning och skydd i alla klimatzoner. Vår design säkerställer att monteringsarbetet går smidigt oavsett om monteringen görs maskinellt eller manuellt. Vi vet vikten att arbeta utifrån den branschstandard som reglerar villkoren för din produkt. 

Industriportar och rullgaller

Tätningar för olika typer av industriportar skall inte bara klara slitage och belastning utöver det vanliga utan också svara mot krav i miljöer som med reglerade säkerhetsbestämmelser. Om fokus på detaljer och en lösning som fungerar felfritt från dag ett är någonting som du förväntar dig, kan du lita på att Trelleborg levererar lösningen som du behöver.

Prefab- och modulkonstruktion

Många användningsområden inom prefab och modulkonstruktion kräver ett bredare perspektiv på hur man löser problem med värmeisolering, luft- och vattentäthet samt ljudisolering. Trelleborg har över 100 års erfarenhet av problemlösning. Du kan lita på oss för att lösa dina problem.  

Balkonger och uterum

Tätning av fasta eller rörliga glaselement i uterum eller balkongkonstruktioner genererar oftast en lång lista på funktioner som skall uppfyllas för att slutkundens upplevelse av en felfri produkt skall infrias. Vi vill att tätningen fungera oavsett väderförhållande, skjutdörren skall glida lätt och hålla tätt. Om fokus på detaljer och en lösning som fungerar felfritt från dag ett är någonting som du förväntar dig, kan du lita på att Trelleborg utvecklar en lösning som passar dina behov.


Kontakta oss

Söker du någonting som du inte kan hitta? Materialspecifikationer eller annan dokumentation.
Berätta om dina behov så blir du kontaktad av oss inom en arbetsdag.

*
*
*
*
*
Telefon
E-post
Träffa våra anställda