Gratis LED-glodlampor till de anstallda

Trelleborgs anläggning i Leicester, England, delar ut gratis LED-glödlampor till de anställda för att öka medvetenheten om Energy Excellence

I linje med Trelleborgs interna program för Energy Excellence vid alla anläggningar globalt har de senaste åren stora insatser gjorts vid Trelleborgs anläggning i Leicester, England, för att öka dess energieffektivitet, och man fortsätter att förbättra den genom att rikta in sig på  ISO 50001-certifiering.

För att hjälpa till att identifiera ännu fler sparmöjligheter har anläggningen ökat medvetenheten om  Energy Excellence genom att understryka vad varje anställd kan göra på hemmaplan. Detta understöddes genom att man delade ut en gratis LED-glödlampa av allra senaste modell till varje medarbetare.

När vintern närmar sig och nätterna blir längre behöver vi ha ljuset på längre både på jobbet och hemma, vilket betyder ökad användning av dyrbar energi. Varje glödlampa kommer att spara ca 70 kronor per anställd och år. Tillsammans med glödlampan delades det ut informationsblad och en rabattkod till varje medarbetare som möjliggör ytterligare rabatterade lampköp.

Paul Race, chef för fabriken, säger: “Idén bakom den gratis glödlampan var att sprida medvetenhet om  Energy Excellence och att inspirera människor till ännu mer energisparförslag både för sig själva därhemma och på företaget. Hela aktiviteten har uppskattats, och några av de anställda har har redan berättat att de köpt fler lampor med hjälp av rabattkoden och att de funderar på nya förbättringar. Förhoppningsvis kommer vi senare den här månaden när vi tömmer förslagslådan att finna åtskilliga idéer som även företaget kan dra nytta av.”