Upplev var LSR-kapacitet i Virtual Reality

Upplev vår LSR-kapacitet i Virtual Reality

Gå på en virtuell upptäcktsfärd genom Trelleborg Sealing Solutions anläggning i Stein am Rhein i Schweiz, och se hur LSR-komponenterna (Liquid Silicone Rubber) kan ge värde och fördelar.

Få reda på varför skräddarsydda LSR-komponenter börjar synas i allt fler applikationer genom att göra en 360°-rundtur på Trelleborgs toppmoderna produktionsanläggning i Stein am Rhein.

Från maskinverkstaden till renrum och produktionsgolvet får du se hela anläggningen på nära håll. Följ med in bakom scenen och ta en titt inuti en CNC-maskin för att se hur precisionsgjutformar tillverkas och ta sedan en flygtur över den automatiserade produktionen när den är i full gång. Lär dig hur 2K-komponenter skapas och se de avancerade maskinerna som utvecklar de helt felfria, stabila produkterna som kunder över hela världen förlitar sig på.

Avsluta rundturen med att besöka två showroom, som är helt vikta åt bil- och sjukvårdsapplikationer samt medicinska applikationer för att se hur LSR-komponenterna har gjort nytta både inom bilar och system för medicinleveranser.

Vill du prova nu direkt? Gå på den första delen av 360°-turen runt anläggningen på YouTube nu. Om du använder en mobil enhet, observera att fullständig 360°-kapacitet bara är tillgänglig i YouTube-appen.

Kontakta Trelleborg Sealing Solutions närmaste marknadsföringsföretag för att hitta en plats nära dig där det går att göra hela LSR Capabilities VR Tour, inklusive rundturen på anläggningen, fler bilder, information, interaktivitet och showroom.

LSR Capabilities VR Tour läggs till det ständigt växande utbudet av Trelleborg Sealing Solutions Digital Tools & Services. För att se hela utbudet av verktyg och appar som finns tillgängliga för nedladdning i nuläget, klicka här.



För mer information, besök:
http://www.tss.trelleborg.com/



Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder