10.10.2016
Trelleborg har levererat ett antal lösningar till världens första havsbaserade anläggning för utvinning av flytande naturgas (FLNG) – Shells Prelude FLNG.
Trelleborg har tillverkat och levererat 52 vertikala elastomeriska lager och 156 horisontella lager för användning i de 13 modulerna ombord på anläggningen, samt 40 boggielager till tornet för att möjliggöra en naturlig rörelse för anläggningen.
– Många av Preludes överbyggnadsmoduler väger lika mycket som en enda traditionell havsbaserad plattform. Faktum är att Prelude, tillsammans med innehållet, förväntas väga totalt 600 000 ton. Det innebär att det krävs optimal kvalitet och kapacitet för de lager som används för att säkra varje enskild modul. Vi har haft ett nära samarbete med Trelleborg tidigare, och vi har mycket stort förtroende för deras förmåga att tillverka förstklassiga lager. Vi var angelägna om att även ta med deras expertis i det här prestigefyllda projektet, säger den ansvarige för inköp av lager till överbyggnadsmodulerna, Byoung-Gark Park, Topside Structural Engineer på Samsung Heavy Industries.
Trelleborgs elastomeriska lager är laminerade med stålplåtar och installeras mellan anläggningens skrov och modulerna. De anpassar sig till axiella rörelser, skjuvrörelser och rotatiosrörelser för att hålla modulerna fria från påverkan, skador och deformation. På samma sätt förhindrar de en koncentration av alltför stora påfrestningar och för stort tryck på modulernas och skrovets fästpunkter som orsakas av hårt väder till havs.
– Vi designar och tillverkar alla våra elastomeriska lager för ett särskilt syfte, för att säkerställa att de alltid fungerar som de ska. Den här metoden var särskilt viktig för överbyggnaden på Prelude, för att garantera att den rekordstora tyngden utan problem skulle kunna bäras upp under plattformens livslängd. Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda till ett sådant banbrytande projekt, säger JP Chia, tekniskt ansvarig inom Trelleborgs Offshore & Construction.
Alla Trelleborgs lager testas av bolagets teknikteam. De kontrollerar designen för specifika belastningar och deformationer genom en analys för beräkning av hur snabbt sprickorna ökar. Vidare undersöks vågornas påverkan samt effekten av belastningar från olika håll mellan plattformens skrov och överbyggnaden. Efter produktionen testas de till 100 procent individuellt i enlighet med en fastställd testrutin.
För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/engineered-products