Trelleborg presenterar ny högpresterande keramisk slang
Trelleborgs verksamhet för industrislangar lanserar sin keramiska slang Performer som i tester har visat sig hålla tio gånger längre än en gummislang vid mycket abrasiva industriella applikationer. För att förenkla hanteringen är den dessutom upp till 60 procent lättare och fem gånger böjligare än övriga keramiska slangar på marknaden.
Den keramiska slangen Performer har tagit fyra år att utveckla och utformningen bygger på banbrytande forskning från Trelleborgs ingenjörer som ledde fram till ett patent på de särskilda diamantformade keramiska små plattor som gjorde det möjligt att förbättra slangens böjlighet.
Ludovic Dumoulin, segmentschef för Industrislangar, säger:
– Flera kunder har nu provat nästa generations slang i flera månader. Hittills håller samtliga med om att den keramiska slangen Performer verkligen presterar och håller åtminstone tio gånger så lång tid som gummislangar.
Där en vanlig gummislang håller så kort tid som tre till sex veckor har den keramiska slangen Performer visat sig hålla i 61 veckor, alltså mer än ett år. Och det är den kortaste tiden: en stor cementfabrik i Frankrike som transporterar fast återvinningsbränsle (SRF) säger att deras keramiska Performer-slangar redan har passerat den 10-faldiga livslängden och fortfarande håller.
När insidan på den keramiska slangen Performer till slut är utsliten kan den enkelt bytas på 15 minuter. Den patenterade konstruktionen är utformad på ett sätt så att den nya slangen kan skäras av på samma sätt som en vanlig gummislang, trots att den till 92 procent består av keramik med en inbyggd stålspiral och det krävs ingen särskild keramiksåg.
De båda halvorna i Trelleborgs Bloc-End-koppling gör också att slangen går snabbt att installera på plats. Installationen förenklas ytterligare av att böjningsradien är så liten: bara 200 mm för 50-mm-slangen och upp till 1 300 mm för 200-mm-modellen, en femtedel av den vinkel som en konventionell lösning kräver.
Den keramiska slangen Performer är inkapslad i ett mjukt rör av naturgummi och väger bara omkring hälften mot konventionella keramiska slangar. Det innebär från 4,8 kg/m för 50-mm-slangen till 16,7 kg/m för 200-mm-slangen. Den svarta räfflade slangen är täckt av vattenavvisande EPDM och utformad för att säkert klara arbetsmiljöer med temperaturer mellan -30 °C till +70 °C. I fråga om tryck klarar den keramiska slangen Performer upp till 10 bar i alla diametrar.
Slangen passar för en mängd användningsområden inom hantering av flytande material och används redan med gott resultat för att transportera fasta återvinningsbränslen i en av CALCIA:s cementfabriker i Frankrike, aluminiumpulver i en fransk korundfabrik och kokspulver i ett svenskt stålverk.
För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/fluidhandling
Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com
Klicka här för att beställa högupplösta bilder