Tatningar till Monaco

Trelleborg designar tätningar för en vattentät arbetsmiljö för underhållsarbeten i Monacos hamn

Trelleborg har levererat sina högkvalitativa uppblåsbara packningar för underhåll av kulleden i världens längsta flytande docka i La Condamine-hamnen i Monaco.

Trelleborg valdes tack vare sin unika erfarenhet av att leverera högkvalitativa lösningar till hamnar runt om i världen, och hade ett nära samarbete med Strukton Immersion Projects BV från produktspecifikation till slutfört projekt med installation av de uppblåsbara packningarna. De tätade framgångsrikt en vattentät arbetsmiljö för underhåll av kulleden som ansluter den 160 000 ton tunga och 350 meter långa konstruktionen till hamnen och garanterar att kajen rör sig med tidvatten, vågor och strömmar. 

– Med en dubbel packning på 15,1 gånger 10,9 meter har våra uppblåsbara tätningar utformats särskilt för att uppfylla ett lufttryck på 6 bar. De uppblåsbara packningarna anpassar rotationerna hos vågbrytaren och fastlandet med en grad runt de tre axlarna, och är också mycket motståndskraftiga mot tryck från vågor och strömmar, vilket gör dem till ett idealiskt hjälpmedel i underhållet av dockans kulled under många år framöver, säger Andre de Graaf, försäljningsansvarig för infrastrukturlösningar inom Trelleborg. 

Vågbrytaren har utformats för att fungera både som bilparkering och torrdocka för förtöjning av kryssningsfartyg med en totallängd på över 250 meter. Strukturen med dubbla skrov byggdes på land vid den skyddade bukten Crinavis (Algeciras) och bogserades till havs till hamnen La Condamine. En 650-tons momentfri stålfog utgör förbindelsen med land, och dockans rörelser styrs av tio spända kedjor förankrade vid pålar neddrivna i havsbotten.  

– Vi hade ett nära samarbete med Trelleborg från projektstart, och företaget fungerade som en helhetsleverantör av design och tillverkning av de uppblåsbara packningarna och support under installationen av stålstrukturen, kommenterade Oscar Koster, chef för Acquisition vid Strukton Immersion Projects BV. 

Trelleborgs uppblåsbara packningar är platta, med en gummifläns som underlättar installationen. Under uppblåsningen expanderar den platta packningen och blir tjockare och sidorna får en rundad form. Packningen levereras med åsar på de övre och undre kontaktytorna för att förbättra tätningsförmågan. Packningen kan blåsas upp med luft eller vatten, tack vare att den är tillverkad av gummiblandningen styren-butadien (SBR) i kombination med nylonskikt. 



För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/engineered-products


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder