TRELLJET BLUE ASSEMBLY - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLJET BLUE ASSEMBLY

Högtryck och högtryckstvätt

Användningsområde

Till utrustning för högtrycksrengöring (typ Kärcher). Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, allmänna utrymmen, fasader, etc. Slangen är lämplig inom livsmedelsindustrin och offentliga badanläggningar då utsidan inte färgar av sig.

Egenskaper

Slät utsida som inte färgar av sig. Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig. Högt arbetstryck. Tål höga temperaturer. Mycket flexibel och kinkbeständig. Lång livslängd.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

NBR/SBR, svart, slät

Armering

stål, 1 och 2 flätlager

Yttergummi

SBR/NBR, blå, slät

Temperaturområde

- 40°C to +150°C.

Kopplingar/tillbehör

M22F & D10 (stål). D11 (rostfritt stål). För andra typer av kopplingar, var vänlig kontakta oss.

Övrig information

Levereras i plastpåse. Kan på begäran levereras med svart yttergummi.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Typ Artikel nr Lager eller min. order (m)

6,4

+0.6 -0.2

11,7

±0.7

400.0

1000

50

0.2

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016801

¤

6,4

+0.6 -0.2

11,7

±0.7

400.0

1000

50

0.2

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016802

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016805

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 D10-M22F

5016807

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 D11-M22F

5016809

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 D11-M22F

5016810

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 D10-M22F

5016808

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016806

¤

7,9

+0.6 -0.2

15

±0.7

650.0

1600

65

0.35

10

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016813

¤

7,9

+0.6 -0.2

15

±0.7

650.0

1600

65

0.35

20

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016814

¤

9,5

+0.6 -0.2

15,5

±0.7

400.0

1000

70

0.3

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016811

¤

9,5

+0.6 -0.2

15,5

±0.7

400.0

1000

70

0.3

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016812

¤

9,5

+0.6 -0.2

17,4

±0.7

650.0

1600

70

0.42

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016815

¤

9,5

+0.6 -0.2

17,4

±0.7

650.0

1600

70

0.42

20

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016816

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Antimicrobial Protection Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter