TRELLJET 681 ANTIMICROBIAL PROTECTION - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLJET 681 ANTIMICROBIAL PROTECTION

Högtryckstvätt, dränerings- och spolslangar

Användningsområde

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring. Den antimikrobiella TRELLJET 681 är lämplig för alla miljöer där bakterier är ett problem: städföretag, livsmedelsindustrin, farmaci, emballering, vårdinrättningar, skolor, etc. Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

Egenskaper

Deformationsbeständig. Antimikrobiellt skydd: skyddar mot lukt, nedbrytning och skador orsakade av bakteriella angrepp. Slät utsida som inte färgar av sig. Olje-, rengöringsmedels-, slitage- och väderbeständig. Tål höga temperaturer. Mycket flexibel och kinkbeständig. Lång livslängd.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

NBR/SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

NBR/SBR, blå, slät

Temperaturområde

-40°C to +120°C.

Särskilda egenskaper

antimikrobiellt skydd.

Kopplingar/tillbehör

Special utvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

Övrig information

Finns i olika längder: 20-95m. 50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 20m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Armering ID (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

9,5

+0.6 - 0.2

4.5

18,5

±0.8

15

±0.3

200.0

500

60

0.29

95

1

5603263

¤

9,5

+0.6/-0.2

4.5

18,5

±0.8

15

±0.3

200.0

500

60

0.29

100

100

5603183

12,7

+0.8 - 0.4

4.5

21,7

±0.6

18.3

±0.3

200.0

500

70

0.4

95

1

5603264

¤

12,7

+0.8/-0.4

4.5

21,7

±0.8

18

±0.3

200.0

500

70

0.4

100

100

5603184

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Antimicrobial Protection Certificate

Antimicrobial Protection Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)