TRELLHOT

TRELLHOT

Vatten/kylsystem

Användningsområde

Industrikylslang för kylvatten i smältverk. Används där mycket höga temperaturer och stänk av metall förekommer.

Egenskaper

Tål glödande metallstänk och temporärt strålningshetta upp till +375°C.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

glaskord, null

Temperaturområde

-30°C to +130°C., -30°C till +130°C för vatten. Tål glödande metallstänk och temporärt strålningshetta upp till +375°C

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

31

10.0

30

152

0.58

20

5503058

200

25

37

10.0

30

200

0.72

20

5503060

200

32

44

10.0

30

260

0.89

20

5503062

200

38

50

10.0

30

300

1.04

20

5503065

51

63

10.0

30

410

1.35

20

5503067

160

65

77,4

10.0

30

520

1.76

20

5503068

160

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)