Sug- och tryckslang för vatten, livsmedel, alkohol,närings- och bekämpningsmedel, sand mm. Även lämplig för vissa kemikalier, se kemikalietabell för PVC.
Slät insida. Livsmedelsgodkänd. God beständighet mot slitage och vassa föremål utvändigt. Mycket god hydrolysbeständighet. Flexibel vid låga temperaturer. God ozonbeständighet. Mycket god flexbeständighet.
Tekniska ritningar
PVC, transparent, slät
PVC spiral
PVC, transparent, korrugerad
-10°C to +60°C.
Uppfyller EU-direktiv 2007/19/EG för att överföra icke-fet mat och alkohol.
Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.
ID (mm) | Gods- tjocklek (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Max. vakuum (bars) | Böjnings- radie (mm) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
2.6 |
27,9 |
6.0 |
18 |
0.7 |
130 |
50 |
5110311 |
¤ |
31,8 |
2.7 |
34,5 |
5.0 |
15 |
0.7 |
155 |
50 |
5110321 |
¤ |
38,1 |
2.9 |
40,8 |
4.0 |
12 |
0.7 |
180 |
50 |
5110331 |
¤ |
50 |
3.3 |
53,3 |
4.0 |
12 |
0.7 |
235 |
50 |
5110341 |
¤ |
50,8 |
3.3 |
54,1 |
4.0 |
12 |
0.7 |
235 |
50 |
5110346 |
50 |
63,5 |
3.4 |
66,9 |
4.0 |
12 |
0.7 |
290 |
50 |
5110361 |
¤ |
76 |
3.9 |
79,9 |
3.0 |
9 |
0.7 |
340 |
50 |
5110376 |
100 |
90 |
4.4 |
94,4 |
3.0 |
9 |
0.7 |
420 |
30 |
5110385 |
¤ |
102 |
4.8 |
106,8 |
3.0 |
9 |
0.7 |
470 |
30 |
5110395 |
¤ |
127 |
5.2 |
132,2 |
3.0 |
9 |
0.6 |
680 |
30 |
5110405 |
60 |
152 |
6.1 |
158,9 |
3.0 |
9 |
0.5 |
780 |
20 |
5110415 |
¤ |
203 |
6.5 |
209,7 |
2.0 |
6 |
0.45 |
1000 |
10 |
5110420 |
¤ |
250 |
6.8 |
256,8 |
1.0 |
4 |
0.4 |
1800 |
10 |
5110425 |
¤ |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)