STARKLER - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

STARKLER

Vatten/pumpning

Användningsområde

En mycket allsidig kvalitetsslang för rengöring och spolning. Utmärkt för såväl kallt som varmt vatten och flertalet kemikalier (se kemikalietabell för EPDM). Används inom lantbruk, industrier och off-shore där det ställs höga krav på säkerhet och drift. Även lämplig som kylarslang i fordon och båtar.

Egenskaper

Utmärkta väder- och åldringsegenskaper. Temperaturtålig och bra köldflexibilitet (-30°C till +100°C). Stort urval av dimensioner. Utmärkt nötning- och slitagebeständighet. Klarar de vanligast förekommande kemikalierna.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, svart, slät för ID from 12.7 till 25.4mm, vävmönstrat för ID from 30 till 38mm

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Standard och godkännande

ISO 1403 Typ 2 (med undantag för märkningen).

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

20

0060012

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

40

0060013

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

80

0060990

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

20

0060014

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

40

0060015

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

80

0060991

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

20

0060016

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

40

0060017

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

80

0060992

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

20

0060018

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

40

0060019

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

80

0060993

30

±1.0

4.25

39

±1.0

10.0

30

240

0.72

20

0200259

30

±1.0

4.25

39

±1.0

10.0

30

240

0.72

40

0200260

32

±1.0

4.25

41

±1.0

10.0

30

260

0.77

20

0123234

32

±1.0

4.25

41

±1.0

10.0

30

260

0.77

40

0123239

35

±1.0

4.25

44

±1.0

10.0

30

280

0.83

20

0200261

35

±1.0

4.25

44

±1.0

10.0

30

280

0.83

40

0200262

38

±1.0

4.25

47

±1.0

10.0

30

310

0.89

20

0123245

200

38

±1.0

4.25

47

±1.0

10.0

30

310

0.89

40

0070387

200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter