RED WATER - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

RED WATER

Vatten/tvättning och spolning

Användningsområde

Allround tryckslang i gummi, lämplig för industriapplikationer, bevattning m.m.

Egenskaper

Bra nötningsbeständighet. Bra flexibilitet. Rött yttergummi.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR för ID≤25mm, EPDM för ID>25mm, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, röd, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm

Temperaturområde

-25°C to +70°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

4.0

21

10.0

30

78

0.36

40

5503031

16

4.0

24

10.0

30

96

0.43

20

5503404

16

4.0

24

10.0

30

96

0.43

40

5503040

19

4.5

28

10.0

30

115

0.56

20

5503405

19

4.5

28

10.0

30

115

0.56

40

5503032

25

5.0

35

10.0

30

150

0.8

20

5503406

25

5.0

35

10.0

30

150

0.8

40

5503033

32

5.5

43

10.0

30

200

0.9

40

5503034

38

6.0

50

10.0

30

210

1.0

40

5503035

50

7.0

65

10.0

30

400

1.6

40

5503036

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter